Opublikuj swoje produkty
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S

    Lynar C/S

    "It's your move"

    Sweet home for light modules

    Lynar is an elegant, endless modular profile that offers maximum flexibility. The choice of modules is wide and the installation is tool-free, simple, fast and safe. Combine them the way you want and change or move at anytime. It covers a wide range of use - from office, galleries, retail, hospitality to private residences.

    Opis
    • Installation: Ceiling / Suspended

      Linear extruded aluminium profile system with integrated 48V track. Indirect light option with SOP diffuser. Wide range of light insets (linear, spot, pendant). Power supply can be mounted remotely (PSE) or inside the profile (PSI).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylynar-c-s
    • Rodzina produktuLinear & Systems
    • Grupa produktuLynar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)66
    • Szerokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wSłowenia
    • Wyprodukowano wSłowenia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania