Opublikuj swoje produkty
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal

    Lysabel S Horizontal

    A saber of light

    Lysabel will always bring a touch of sophistication to your space, whether vertical, horizontal, inclined, single or grouped in different creative compositions. It is a slender homogeneously lit tube without shadows. Its look is clean, minimalistic and refined, with every last detail carefully crafted. Looks fragile, but it’s not. Its force is versatile – for the power of light and of appearance.

    Opis
    • Luminaire luminous flux: 767 lm - 1517 lm

      LED colour: 2300K, CRI>90; 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 12 W

      Installation: Suspended (S)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylysabel-s-horizontal
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuLysabel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPMMA
    • Materiał dodatkowyExtruded Aluminum
    • Wyprodukowano wSłowenia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment