Opublikuj swoje produkty
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T

    Rulo T

    Rulo is everything a spotlight should be – no more, no less. Its simplicity is its strength, delivering maximum efficiency and top-tier performance at an excellent price performance ratio.

    This makes it ideal for retail environments and other applications where economic efficiency matters. It also features a wide beam-angle selection and special lenses offering high visual comfort.

    Opis
    • Luminaire luminous flux: 975 - 3672 lm
      Optics: 15°, 22°, 36°, 62°
      LED colour: 3000 K / CRI ≥ 80, 4000 K / CRI ≥ 80, 2700 K / CRI ≥ 90, 3000 K / CRI ≥ 90, 3500 K / CRI ≥ 90, 4000 K / CRI ≥ 90, Tunable white 2700-6500K, Optimum for bread, cheese, pastries and wine, Optimized colours for fashion lighting, Optimum for meat and salami, Optimum for fish, sea food, jewlersy and cosmetics, Optimum for fruits and vegetables.
      Driver: FO - Fixed output - on/off, DALI-2, DALI Casambi Bluetooth controller
      Power: 10W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrulo-t
    • Rodzina produktuSpots & Downlights
    • Grupa produktuRulo T
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)82
    • Szerokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001744
    • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania