Opublikuj swoje produkty
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F

    Rylo Pro F

    Your best office buddy

    Whether it is suspended, recessed or floor, Rylo Pro is mostly intended for offices - for single ones, open spaces and conference rooms, offering illumination with no glare, high visual comfort and wellbeing.

    The floor version of Rylo Pro is really practical: no installation needed, just plug-in and start. It is easy to move from one workstation to another.

    Opis
    • LED colour: 3000K, CRI>90; 4000K, CRI>90
      Driver:
      DALI, TD - Touch dim
      Luminaire luminous flux:
      4994 lm- 6203 lm
      Power:
      48 W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrylo-pro-f
    • Rodzina produktuLinear & Systems
    • Grupa produktuRylo Pro
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wSłowenia
    • Wyprodukowano wSłowenia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania