Opublikuj swoje produkty
Wall cabinet 80 cm Athena (KO21H-080)
INVITA

Wall cabinet 80 cm Athena (KO21H-080)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Opis
  • Wall cabinet with 2 glass doors. With 3 glass shelves.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny287-091-KO21H-080
  • Rodzina produktuAthena
  • Grupa produktuWall cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)864
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa
Dania