Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
invita/products/06627087-f5bb-484a-899e-9475056a1c87
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Szafki kuchenne
Base cabinet 100 cm Athena (KU10-100)
Niedostępne w Stany Zjednoczone
INVITA
Obserwuj
Base cabinet 100 cm Athena (KU10-100)
Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Pobierz
Opis
Opis
Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
287-091-KU10-100
Rodzina produktu
Athena
Grupa produktu
Base cabinet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2023-04-19
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
704
Szerokość (mm)
1000
Głębokość (mm)
565
Linki
Linki
Url produktu
https://www.invita.dk/kokken/
Instrukcja montażu
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Certyfikacja produktu
https://www.invita.dk/erhverv/
Opis techniczny
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
MDF
Materiał dodatkowy
Płyta MFC
Zaprojektowano w
Dania
Wyprodukowano w
Dania
Waga netto (kg)
59
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Szafki kuchenne
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Dostępny w krajach:
Europa
Dania
Podobne produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Pobierz
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Pobierz
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Pobierz
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Pobierz
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Pobierz
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Pobierz