Opublikuj swoje produkty
Corner base cabinet 100 cm Athena (KU14-2-100)
INVITA

Corner base cabinet 100 cm Athena (KU14-2-100)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Opis
  • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 40cm door
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny287-091-KU14-2-100
  • Rodzina produktuAthena
  • Grupa produktuCorner base
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)704
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)565
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
  • Waga netto (kg)36.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText