Opublikuj swoje produkty
Corner wall cabinet Alba (KO25-060)
INVITA

Corner wall cabinet Alba (KO25-060)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Opis
  • Diagonal Wall cabinet for corner. With 3 adjustable shelves.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny720-091-KO25-060
  • Rodzina produktuAlba
  • Grupa produktuCorner wall cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)864
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMelamina
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
  • Waga netto (kg)31.91
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa
Dania