Opublikuj swoje produkty
Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)
INVITA

Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Opis
  • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 50cm door
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny720-091-KU14-110
  • Rodzina produktuAlba
  • Grupa produktuCorner base cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)704
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)565
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMelamina
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
  • Waga netto (kg)36.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings