Opublikuj swoje produkty
Wall cabinet 5350020 White
INVITA

Wall cabinet 5350020 White

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Opis
  • Open wall cabinet.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKOR211-020
  • Rodzina produktuAthena
  • Grupa produktuWall cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)864
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
  • Waga netto (kg)9.74
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings