Opublikuj swoje produkty
STUDOR® Maxi-Vent™

STUDOR® Maxi-Vent™

5.0 z 5 gwiazdek5.0(7 recenzje)
The unique design of the STUDOR® MAXI-VENT® provides plumbing ventilation to prevent the loss of water seals in traps without the need for costly roof penetration and vent piping.
Can be used as an individual, branch, circuit or stack vent
Will vent up to 500 DFUs on a stack
Fits 3" and 4" pipe sizes
Expands architectural design limits
Reduces the number of fire-stopping applications
Exclusive vermin protection system
Limited lifetime warranty for replacement of defective valves
Residential or Commercial Use
ANSI/ASSE 1051, ANSI/ASSE 1050, NSF 14, Warnock Hersey
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaa-maxi-vent
  • Rodzina produktuGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Grupa produktuStudor®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-03-14
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

Dostępny w krajach:

Oceania Ameryka północna
Australia
Kanada
Nowa Zelandia
Meksyk
Portoryko
Stany Zjednoczone