Opublikuj swoje produkty
ARPA 12_2 Vertical
ARPA 12_2 Vertical
    IRSAP

    ARPA 12_2 Vertical

    ARPA 12_2, a double version of ARPA 12, with a strong identity, is ideal for environments that require a higher caloric yield. Thin tubes follow each other creating a unique and light shape. Available in 15 heights, from 4 to 60 elements in even number and thermal powers from 84 to 3365 Watt.

    Opis
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with an 12 mm diameter
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyARPA-12-2-V
    • Rodzina produktuIRSAP heat
    • Grupa produktuModular Decorative
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Dostępny w krajach:

    Europa