Opublikuj swoje produkty
ARPA 23 Vertical
ARPA 23 Vertical
    IRSAP

    ARPA 23 Vertical

    The ability to size the radiator with the highest level of flexibility and style. The ARPA 23 radiator represents a practical solution for every thermal power requirement. ARPA 23 Vertical is available in 14 heights, from 4 to 40 elements and thermal powers from 104 to 3272 Watt.

    Opis
    • Construction features

      • round section manifold, 30 mm diameter
      • 23 mm diameter steel round pipes
      • threading at the ends of the manifolds, right G 1/2”
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyARPA-23-V
    • Rodzina produktuIRSAP heat
    • Grupa produktuModular Decorative
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Dostępny w krajach:

    Europa