Opublikuj swoje produkty
SAX Vertical
SAX Vertical
SAX Vertical
    IRSAP

    SAX Vertical

    SAX Vertical with its rectangular profile, responds to modern furnishing trends, maintaining a slim line. Every caloric need is satisfied by the modularity of the heating elements. SAX Vertical is available in 13 heights, from 4 to 40 elements and thermal powers from 109 to 3247 Watt.

    Opis
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 20x25 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySAX-1-V
    • Rodzina produktuIRSAP heat
    • Grupa produktuModular Decorative
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Dostępny w krajach:

    Europa