Opublikuj swoje produkty
JAZZ_S
JAZZ_S
    IRSAP

    JAZZ_S

    A harmony of forms full of technique and improvisation coming from two different sensibilities, JAZZ_S is an extremely versatile towel warmer. Strictly squared in its sober and essential shape, it well represents the contemporary trend. Available in 3 heights and 2 widths. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

    Opis
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring rectangular tubes 20x25 mm section
      • 30x30 mm side squared manifolds
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • 50 mm connection
      • not suitable for installation with a single-pipe system
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjazz-s
    • Rodzina produktuIRSAP heat
    • Grupa produktuBathroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Dostępny w krajach:

    Europa