Opublikuj swoje produkty
NOVO
NOVO
NOVO
    IRSAP

    NOVO

    2.8 z 5 gwiazdek2.8(6 recenzje)

    NOVO is the towel warmer for excellence, specifically designed for the bathroom. With 4 heights and 4 widths it can satisfy any demand for dimensions and heating power. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

    Opis
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring round tubes 25 mm diameter
      • side manifolds with semi-oval section 40x30 mm
      • manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynovo
    • Rodzina produktuIRSAP heat
    • Grupa produktuBathroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Dostępny w krajach:

    Europa