Opublikuj swoje produkty
NOVO Electric
NOVO Electric
NOVO Electric
    IRSAP

    NOVO Electric

    NOVO, in the electric-only version, is the ideal solution for living spaces, where normal connection to the heating system is not possible or convenient. Available in 4 heights and in the width of 500 mm.

    Opis
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal elements with round tubes 25 mm diameter
      • side manifolds with a 40x30 mm semi-oval section
      • complete with thermal liquid
      • power cable, lenght 1200 mm, SCHUKO plug
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynovo-electric
    • Rodzina produktuIRSAP heat
    • Grupa produktuBathroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Dostępny w krajach:

    Europa