Opublikuj swoje produkty
QUADRÉ Electric
QUADRÉ Electric
    IRSAP

    QUADRÉ Electric

    QUADRÉ in the electric-only version is the ideal solution for living spaces, where normal connection to the heating system is not possible or convenient. Available in 4 heights and in the width of 530 mm.

    Opis
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • side manifolds with 30x30 mm square section
      • horizontal tubes with 25x20 mm rectangular section
      • complete with heating liquid
      • red textile power cable, length 1200 mm, lower right side cable outlet, SCHUKO plug
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyquadre-electric
    • Rodzina produktuIRSAP heat
    • Grupa produktuBathroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Dostępny w krajach:

    Europa