Opublikuj swoje produkty
RELAX OVER POWER
RELAX OVER POWER
RELAX OVER POWER
    IRSAP

    RELAX OVER POWER

    RELAX OVER POWER is the RELAX version for those who need high thermal power. The towel holder is a design accessory that can be positioned, with the radiator already installed, at the desired height. The whole RELAX range is supplied with the innovative concealed hydraulic connection system installed directly in the company.

    Opis
    • Construction features

      • radiating panel
      • thread pitch of 50 mm, M24x19
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • this radiator is already fitted for the insertion of the optional thermostat head
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrelax-over-power
    • Rodzina produktuIRSAP heat
    • Grupa produktuRelax
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Dostępny w krajach:

    Europa