Opublikuj swoje produkty
Radiator Tesi 6
Radiator Tesi 6
    Irsap

    Radiator Tesi 6

    Tesi Termoarredi represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the rounded shapes, which minimize the risk of accidents, they can also be placed in public places, institutions, schools and hospitals. Tesi 6 has a depth of 215 mm and heights from 200 to 2500 mm.
    Opis
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTesi-6
    • Rodzina produktuRadiator
    • Grupa produktuTesi
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-20
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)215
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators