Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

H 33/15+10 Graphite Neopor by BASF®

Odniesienie unikalne: H-33-15-10-graphite
Producent: ISOBLOC
Rodzina produktu: STANDARD BLOCKS
Grupa produktu: WOOD CEMENT PRODUCTS
Szerokość (mm): 330
Wysokość (mm): 250
Głębokość (mm): 500
Data publikacji: 2020-11-09
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (5)
Formwork wood cement block for load bearing internal/esternal walls. Acoustic Insulation Rw=54 dB, Fire Resistance REI 180, Thermal Trasmittance (wet condition) U=0,282 W/m²K, Thermal Trasmittance (dry condition) U=0,267 W/m²K, Thermal Displacement = -12,90h

Formwork block with internal and external walls made of wood and concrete with density 500 +/- 10% Kg./m3, dry laid, staggered by 1/2 block to be cast on site every six courses, with double horizontal connection groove for concrete. The system includes special pieces such as corner blocks, divisible half block, pillar block, pass block (jolly), floor curb block, height reaching block, veil block.
The blocks follow the regulations currently in force, such as GUIDELINES FOR CONSTRUCTION SYSTEMS WITH BEARING PANELS BASED ON THE USE OF SLATE AND CONCRETE SLABLY REINFORCED CONCRETE CASTED ON SITE - Superior Council of Public Works - July 2011; CE marking in accordance with EN 15498; declaration of performance (DoP) European Regulation 305/2011 on Construction products - 1 July 2013; thermal tests in reference to UNI EN 1745 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10456 standards; acoustic tests with reference to UNI EN ISO 717 - UNI EN ISO 140 - analysis of the level of acoustic insulation of vertical partitions according to the regulations of 05/12/1997 and UNI EN 12354-1: 2002; fire resistance tests on walls loaded according to UNI EN 1365-1: 2002 as per Ministerial Decree 16/02/2007.


Główny materiał: Cement
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany zewnętrzne
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Blocks
Kod UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Kod: L322
Uniclass 1.4 Opis: Blocks
Numer OmniClass: 23-15 15 21
Tytuł OmniClass: Wall Blocks
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island