Opublikuj swoje produkty
ETICSBOX
ETICSBOX
ETICSBOX

    ETICSBOX

    ISOBOX ETICSBOX is an EPS foam board for external walls insulation from the latest generation : - Highest thermal performance - Innovative design. - Best dimensional stability - Protected from IR radiation Mainly manufactured from grey, EPS ETICSBOX features a thin white EPS facing giving full protection from IR radiation. No more tarpaulin is required on site! Fully certified, ETICSBOX enhance thermal performance due to its very low lambda.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeticsbox
    • Rodzina produktuFacade
    • Grupa produktuETICS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-10-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyIzolacja
    • Materiał dodatkowyPolistyren (EPS)
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameThermal insulation
    • UNSPSC code301415
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_26
    • Uniclass 2015 DescriptionExpanded polystyrene (EPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Insulation and Finish Systems
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClass TitleExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls