Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Smartwall Fireguard

Odniesienie unikalne: smartwall-fireguard
Producent: ISOBOX Isolation
Rodzina produktu: Facade
Grupa produktu: ETICS
Szerokość (mm): 1200
Głębokość (mm): 200
Data publikacji: 2014-10-12
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
SMARTWALL FIREGUARD Lamella is a mineral wool slab to be installed as a firebreak with EPS external wall insulation according to fire safety guidelines.

Fire Protection : A1 Euroclass

Compulsory in France for the 3rd and 4th category of dwelling houses and for public buildings with at least three storeys ( including ground storey)

  • Thermal conductivity (W/(m.K)) : 0,036
  • Fire-resistance rating : A1
  • Thickness tolerance : T5
  • Traction resistance : TR10
  • Compression strength : CS(10)30
  • Dimensional stability at specified temperature : DS(70,-)
  • Dimensional stability at specified temperature and humidity levels : DS(70,90)
  • Short term water permeability in partial immersion : WS
  • Volumetric mass density (kg/m3) : > 90


Główny materiał: Insulation
Materiał wtórny: Mineral wool
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: Building Materials - Insulation
Klasyfikacja IFC: Building Element
Nazwa UNSPSC: Fire protection
Kod UNSPSC: 4619
Uniclass 1.4 Kod: L6811
Uniclass 1.4 Opis: Fireproofings
Uniclass 2.0 Kod: PR-45-06-49
Uniclass 2.0 Opis: Mineral Wool Fire Stopping
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_80_81_51
Uniclass 2015 Opis: Mineral wool fire stopping
NBS Reference Kod: 45-06-49
NBS Reference Opis: Mineral Wool Fire Stopping
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 81 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mineral-Fiber Fireproofing
Numer OmniClass: 23-13 25 11
Tytuł OmniClass: Fireproofing
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nazwa Wartość
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,036 W/m·K
Thermal Resistance 2.75 — 5.55 m²K/W
Thickness 100 mm — 200 mm

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone