Opublikuj swoje produkty
Placotherm® Integra 185-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)
ISOVER ES

Placotherm® Integra 185-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)

Light façade solution for more efficient construction, with ventilated façade fixed to the structure or mortar coating with multi-range paint finishing.

Opis
  • Light façade integral solution for more efficient construction, with ventilated façade fixed to the structure or mortar coating with multi-range paint finishing. Placotherm® Integra Façade System is composed by Glasroc® X or Aquaroc® outer plaster or cement boards and coated with Placotherm® Base finishing mortar, waterproofing sheet, sub-structure anchored to the support (THM uprights and THR rails), Isover mineral wool panels with high thermal and acoustic performance with steam barrier, and interior structure with double Placo®Phonique plasterboard for maximum acoustic, fire and robustness performance.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPlacotherm_Integra_185_mm_arena_APTA_Glasroc_X
  • Rodzina produktuFachada
  • Grupa produktuMineral Wool
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-08-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTynk
  • Materiał dodatkowyWełna mineralna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCŒciana