Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Ściana działowa, konstrukcje szkieletowe - wełna mineralna

Odniesienie unikalne: Isover_welna_sciana_dzialowa-konstrukcje_szkieletowe
Producent: ISOVER PL
Rodzina produktu: Isover materials
Grupa produktu: Materials
Data publikacji: 2019-08-14
Numer edycji: 3
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (3)

Wełna mineralna szklana i skalna ISOVER przeznaczona do wykonania izolacji akustycznej lekkich ścian działowych, sufitów podwieszanych, okładzin i obudów ściennych.

Plik z produktami z wełny mineralnej ISOVER szklanej Aku-Płyta/Akuplat+, Uni-Sonic i skalnej Polterm Uni dedykowanymi do izolacji akustycznej lekkich ścian działowych, sufitów podwieszanych, okładzin i obudów ściennych.


Główny materiał: Mineral wool
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Poland
Wyprodukowane w: Poland

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Izolacje
Klasyfikacja IFC: Material
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Opis: Mineral wool insulation
NBS Reference Kod: 45-06-50
NBS Reference Opis: Mineral Wool Insulation
Numer OmniClass: 23-13 25 19
Tytuł OmniClass: Thermal Insulation 
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Poland

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nazwa Wartość
Application Partition wall, frame constructions
Material Mineral wool
Thickness 50 mm — 150 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Mineral wool

BIMobject®