Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Ściana działowa - rozwiązania

Odniesienie unikalne: sciana_dzialowa_rozwiazania
Producent: ISOVER PL
Rodzina produktu: Isover partition wall
Grupa produktu: Partition wall - solutions
Data publikacji: 2019-07-18
Numer edycji: 2
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (4)

Rozwiązania ścian działowych z zastosowaniem izolacji akustycznej z wełny mineralnej ISOVER.

Rozwiązania ścian działowych, dla których określno wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej Rw wraz z widmowymi wskaźnikami adaptacyjnymi C i Ctr, na które składają się: 

a) izolacja akustyczna - wełna mineralna ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+, Polterm Uni, Uni-Sonic, 

b) opłytowanie pojedyncze, podwójne lub potrójne dowolnego producenta.


Główny materiał: Mineral wool
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Poland
Wyprodukowane w: Poland

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany działowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_65_60_48
Uniclass 2015 Opis: Light gauge steel frame walls
NBS Reference Kod: 25-10-30-35
NBS Reference Opis: Gypsum Board Partition Systems
Numer OmniClass: 23-15 11 11 11
Tytuł OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Poland

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nazwa Wartość
Application Partition wall

BIMobject®