Opublikuj swoje produkty
AC650 Filling Or Drainage Valve With Rotating Cock
IVAR

AC650 Filling Or Drainage Valve With Rotating Cock

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Opis
  • Filling/drainage valve with brass or plastic rotating cock. The body is made of nickel-plated brass CW617N. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 90°C (plastic cock) or 120°C (brass cock). Maximum operating pressure: 10 bar. Connection: G 1/2"M.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAC650_Filling_Drainage_Valve
  • Rodzina produktuOther
  • Grupa produktuOther
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement dystrybucji przepływu
  • Kod ETIMEG000002
  • Nazwa ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING