Opublikuj swoje produkty
MPL5700 Straight Reduced Fitting
IVAR

MPL5700 Straight Reduced Fitting

MULTI•PRESS•LEAK is the new press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing and to be used indifferently with 7 different crimper profiles (BE, B, TH, R, H, F, U). The absence of sealing if not pressed is a function which is especially on demand on the market to avoid problems and damage in case of forgotten pressing: thanks to the system test, the installer can immediately identify leaks and repair them by correctly pressing the fitting. Available in a wide range of configurations and sizes.
Opis
  • MPL5700 - STRAIGHT REDUCED FITTING Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing. Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available from 16x2 to 32x3.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMPL5700_Straight_Reduced_Fitting
  • Rodzina produktuFittings
  • Grupa produktuM·P·L - Multi Press Leak
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEG000002
  • Nazwa ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
  • OmniClass TitleFittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania