Opublikuj swoje produkty
Aliva Air Lightweight Ceramic System
Aliva Air Lightweight Ceramic System
    Gruppo IVAS

    Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Aliva Air panels represent the latest lightweight production technology for ceramic cladding panels. The panels are formed from an innovative composite core and stainless steel backing plate allowing the production of large formats, specialist pieces such as column casings. The support system is mechanical utilising our standard hidden fix support structure. The panels are formed using natural stones such as limestone, sandstone, granite and marble or the latest engineered ceramics or laminated glass.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyALI-GMC
    • Rodzina produktuALIVA
    • Grupa produktuFacade Systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-05-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Stainless-Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls