Opublikuj swoje produkty
JLG 1850SJ
JLG 1850SJ
    JLG
    Zarchiwizowane

    JLG 1850SJ

    JLG® Ultra Series boom lifts are made from high-quality steel, and they’ll lift up to 450 kg (1000 lb). When you’re working ten stories high, you want a machine that gives you both the confidence and the reliability to do your work; a machine that’s built to perform and designed to meet any challenge – that’s the JLG Ultra Series.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1850SJ
    • Rodzina produktuEngine Powered Boom Lifts
    • Grupa produktuUltra Series Telescopic Boom Lift
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_70
    • Uniclass 2015 DescriptionTelescopic platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 66 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMobile Lifts and Cherrypickers