Opublikuj swoje produkty
JLG Pecolift / Ecolift 1.5 / Ecolift 50
JLG Pecolift / Ecolift 1.5 / Ecolift 50
    JLG
    Zarchiwizowane

    JLG Pecolift / Ecolift 1.5 / Ecolift 50

    The JLG EcoLift Series are a major step change in low-level access. It's so easy, fast and efficient to use, it's intuitive. Just step in and turn the handle. And you don't need power; no batteries to charge or mains power consumption.


    This machine may also be known as: Toucans, Stock Pickers, Power Towers, Mast Lifts

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPecolift
    • Rodzina produktuLow-Level Access
    • Grupa produktuNon-Powered Lifts
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVertical lifting platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts