Opublikuj swoje produkty
JLG T12E / T32E
JLG T12E / T32E
    JLG
    Zarchiwizowane

    JLG T12E / T32E

    With the JLG Toucan® vertical mast lift, you can meet your overhead challenges head-on. Work up, over and around assembly lines, shelving, ductwork or partitions more easily and without interference. These mast boom lifts feature thick rubber non-marking tyres, clean and efficient electrical power and 25% gradeability.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT12E
    • Rodzina produktuElectric & Hybrid Boom Lifts
    • Grupa produktuToucan Series Mast Boom Lifts
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVertical lifting platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts