Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
jacobdelafon/products/50a2eaef-5434-4d85-b23f-2a85cb39383e
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Jacob Delafon
Obserwuj
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Activation plate 2-volume flow technique
Pobierz
Opis
Opis
Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
E4316
Rodzina produktu
PATIO
Grupa produktu
Bidet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-05-23
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
255
Głębokość (mm)
151
Linki
Linki
Url produktu
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/plaque-de-commande-1/hors-collection/E4316
Opis techniczny
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E4316_16.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Francja
Waga netto (kg)
0.3
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
UNSPSC name
Toilets
UNSPSC code
30181505
Dostępny w krajach:
Europa
Afryka
Francja
Maroko
Hiszpania
Rosja
Podobne produkty
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Pobierz
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Pobierz
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Pobierz
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Pobierz
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
Pobierz
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Pobierz