Opublikuj swoje produkty
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
    Jacob Delafon

    JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead

    July thermostatic shower column with round shower head -showerhead: Ø 20 cm (plastic material) -Citrus handshower Ø 90 mm - 4 sprays -July thermostatic mixer -maximum temperature 50°C -safety stop at 37°C -integrated non-return valves -discreetly-positioned diverter -anti-twist metal-look hoses, 160 cm -suitable for instant water heater -flow rate: shower head 10l/min., handshower 9.5 l/min. ANTI-TWIST SYSTEM: Smooth, anti-twist shower hose INCONSPICUOUS: Discreet diverter near the shower hose SAFETY: Safety stop at 37°C MAXIMUM SAFETY: Temperature will not exceed 50°C
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE45716
    • Rodzina produktuJULY
    • Grupa produktuHydromassage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1110
    • Szerokość (mm)283
    • Głębokość (mm)545
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyABS
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCZawór

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka
    Francja
    Maroko
    Hiszpania
    Rosja