Opublikuj swoje produkty
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm
Jacob Delafon

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm

Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 100 x 80 x 4 cm - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions) HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
Opis
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62447 Dimensions : 100 x 80 x 4 cm Weight : 23 kg Material : Flight Installation type : Above-the-floor or inset Form: Rectangular Drain: Ø9 cm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE62447
  • Rodzina produktuFLIGHT
  • Grupa produktuReceveur
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays

Dostępny w krajach:

Europa Afryka
Francja
Maroko
Hiszpania
Rosja