Opublikuj swoje produkty
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

Struktura bath - Dimension 170 x 70 cm, - with adjustable feet, - volume 178 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 70 cm shower tray, - ingenious : flush-fit waste in open position, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE6D020
  • Rodzina produktuSTRUKTURA
  • Grupa produktuBain
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)520
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)1700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)16
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Afryka
Francja
Maroko
Hiszpania
Rosja