Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
jacobdelafon/products/54d74bb3-d705-4819-aff5-e19da53d3f11
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
ALEO - Wall-mount shower mixer
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Jacob Delafon
Obserwuj
ALEO - Wall-mount shower mixer
Wall-mount shower mixer - Temperature limiter ring, - water saver: sensitive stop, - non-return valve on shower outlet, - wall connectors and escutcheons.
Pobierz
Opis
Opis
Description : Wall-mount bath-shower mixer Collection : ALEO - E72351 Weight : 1,9 kg Installation : wall Product certification : Certificate of Sanitary Compliance : 10 ACC LY 113 Raccords : with connectors and wall escutcheons Mechanism : Ceramic disc cartridge 150 ± 15 mm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
E72351
Rodzina produktu
ALEO
Grupa produktu
Robinetterie
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2016-12-01
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-douche/aleo/E72351
Instrukcja montażu
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/Instruction_leaflet/ALEO_E72275_E72276_E72277_E72279_E72350_E72278_E72298_E72299_E72284_E72351_E72288_E72283_E72282_NOTICE_E2_74.pdf
Opis techniczny
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E72351_12.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Zaprojektowano w
Francja
Waga netto (kg)
1.5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Dostępny w krajach:
Europa
Afryka
Francja
Maroko
Hiszpania
Rosja
Podobne produkty
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Pobierz
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Pobierz
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
Pobierz
Jacob Delafon
Shower column
Pobierz
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Pobierz
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Pobierz