Opublikuj swoje produkty
MANOSQUE - Vessel basin Ø 41 cm
Jacob Delafon

MANOSQUE - Vessel basin Ø 41 cm

3.6 z 5 gwiazdek3.6(5 recenzje)

Vasque à poser, sans trou de trop-plein.

Ø 41 cm. 

Percement du plan : Ø 24 cm. 

Bonde de vidage recommandée : E78263.

Opis
  • Description : Vessel basin Ø 41 cm. E1144. Collection : MANOSQUE. Dimensions : Ø 41 cm. weight : 5,8 kg. Material : Ceramic. Installation type : COUNTERTOP DRILLING: Ø 24 cm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE1144
  • Rodzina produktuMANOSQUE
  • Grupa produktuCéramique
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)5.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodeEF_37_50
  • Uniclass 2015 DescriptionTunnels and shafts

Dostępny w krajach:

Europa Afryka