Opublikuj swoje produkty
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
    Jacob Delafon

    CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    Citrus shower set - Citrus handshower Ø 110 mm, - anti-scale system, - smooth anti-twist metal-look hose 1600 mm, - 3-position wall bracket, - flow rate: 9.5 l/min, - 5 spray options: soft, relax, normal, intense and massage, - easy care: Thanks to the flexible nozzles that prevent scale from settling, - easier installation : spacers make bar installation easier.
    Opis
    • Shower set with 3-position wall holder, in ABS Collection : CITRUS - E12917 Smooth anti-twist metal-look hose 160 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE12917
    • Rodzina produktuECO
    • Grupa produktuHydromassage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-12-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCZawór

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka