Opublikuj swoje produkty
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
Jacob Delafon

JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.

Single-lever single-hole bath/shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - anti-scale aerator.
Opis
  • Single-lever single-hole bath/shower mixer Collection : JULY - E16044-4 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certifications : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A3 U3 - Ge3 Flow rate : 21 l/min at 3 bar Mechanism : Ceramic disc cartridge sensitive flow
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE16044-4
  • Rodzina produktuJULY
  • Grupa produktuRobinetterie
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Afryka