Opublikuj swoje produkty
PATIO - Washbasin - 60 x 47cm
Jacob Delafon

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Patio 1-hole washbasin 60 cm - Dimension 60 x 47 cm, - self-supporting, - 2 pre-drilled holes, - functionality : ledge for optimal comfort of use every day, - easier care: soft corners for fast, easy cleaning.
Opis
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE4159
  • Rodzina produktuPATIO
  • Grupa produktuCéramique
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)860
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)13.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Afryka
Francja
Maroko
Hiszpania
Rosja
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText