Opublikuj swoje produkty
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
    Jacob Delafon

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(11 recenzje)
    Brive WC pan 660 x 355 mm - Vario outlet, - water-saving button 3/6 L, - dual flush 3/6 L, - P-trap.
    Opis
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE4380
    • Rodzina produktuBRIVE
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)660
    • Głębokość (mm)355
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Waga netto (kg)15.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka