Opublikuj swoje produkty
ODEON UP - Vanity top 80 cm
Jacob Delafon

ODEON UP - Vanity top 80 cm

Odéon Up 1-hole vanity top 80 cm -80 x 50 cm -self-supporting -chromed overflow cap DESIGN: Cleverly bold with a touch of elegance - a collection for the entire family FUNCTIONALITY: Wide side ledges for optimal comfort of use every day EASIER CARE: Soft corners for fast, easy cleaning -order with Odéon Up base unit EB894, EB895 or EB993
Opis
  • Description : 1-hole vanity top 80 cm. E4796. Collection : ODÉON UP. Dimensions : 80 x 50 cm. Weight : 26,6 kg. Material: Ceramic. Installation type : Self-supporting or can be installed on a specific cabinet. Tap drilling: 1 tap hole. RECOMMENDED BRASSWARE: Aleo, a very accessible range.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE4796
  • Rodzina produktuODÉON UP
  • Grupa produktuCéramique
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)26.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Afryka