Opublikuj swoje produkty
ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm
Jacob Delafon

ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
Odéon Up bath - Dimension 180 x 80 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 250 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, cushion for optimal bathing comfort, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
Opis
  • Bath 180 x 80 cm Collection : ODÉON UP - E6048 Dimensions : 180 x 80 cm Weight : 21,6 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 240/170 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932 With: chrome brass handle, black neck support et adjustable feet Quick clip BOTTOM DIMENSIONS : 128 x 50 cm Avaible with whirlpool system
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE6048
  • Rodzina produktuODÉON UP
  • Grupa produktuBain
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)21.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Afryka