Opublikuj swoje produkty
ODÉON UP  - Bath 170 x 75 cm
Jacob Delafon

ODÉON UP - Bath 170 x 75 cm

Odéon Up bath - Dimension 170 x 75 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 209 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
Opis
  • Bath 170 x 75 cm Collection : ODÉON UP - E6049 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 17,5 kg Material : Acrylique Installation : drop-in Volume : 205/135 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932. Avaible with whirlpool system.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE6049
  • Rodzina produktuODÉON UP
  • Grupa produktuBain
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1700
  • Głębokość (mm)750
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)17.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Afryka