Opublikuj swoje produkty
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Square shower tray - 80 x 80 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler - Anti-bacterial protection (silver ions), - floorstanding or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional : riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, -watertight strip, - class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard. Recommended drain art.-no. E78168, Ø 9 cm
    Opis
    • Square shower tray Collection : FLIGHT - E62441 Dimensions : 800 x 800 x 40 mm Weight : 21 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Forme : Square Drain Ø 90 mm OPTIONS : Riser kit (height 10 cm) ;watertight strip 10-years Guarantee.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE62441
    • Rodzina produktuFLIGHT
    • Grupa produktuReceveur
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Waga netto (kg)21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka