Opublikuj swoje produkty
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm
Jacob Delafon

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm

Odéon Up 1-hole vanity top 80 cm - 80 x 50 cm, - self-supporting, - chromed overflow cap, TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions) HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Order with Odéon Up base unit EB894, EB895 or EB993
Opis
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62446 Dimensions : 100 x 76 x 4 cm Weight : 23 kg Material: Flight Installation type : Floor-standing or inset Forme : Rectangular Drain Ø 9 cm not included Optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE62446
  • Rodzina produktuFLIGHT
  • Grupa produktuReceveur
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays

Dostępny w krajach:

Europa Afryka