Opublikuj swoje produkty
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 90 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 90 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 90 cm

    TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer

    FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions)

    HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight

    Opis
    • Description : E62482. Collection : FLIGHT. Dimensions : 160 x 90 x 4 cm. Weight : 23 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE62482
    • Rodzina produktuFLIGHT
    • Grupa produktuReceveur
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Waga netto (kg)49
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEC011443
    • Nazwa ETIMShower tray

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka