Opublikuj swoje produkty
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 170 x 90 x 4 cm

    - anti-bacterial protection (silver ions),

    - floor-standing or inset, height 4 cm,

    - drain Ø 9 cm not included,

    - 10-year guarantee,

    - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm,

    - toughness : from dual component resin capped with an acrylic layer,

    Flight technology: antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions),

    Highly resistant : excellent compromise between durability, strength and weight

    Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm

    Opis
    • Rectangular shower tray

      Collection : FLIGHT - E62483

      Dimensions : 170 x 90 x 4 cm

      Weight : 51 kg

      Material : Flight

      Installation type :Floor-standing or inset

      Forme : Rectangular

      Drain Ø 9 cm not included

      OPTION :optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE62483
    • Rodzina produktuFLIGHT
    • Grupa produktuReceveur
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)1700
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Waga netto (kg)51
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka