Opublikuj swoje produkty
BRIVE - single-lever washbasin mixer  - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)
Jacob Delafon

BRIVE - single-lever washbasin mixer - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)

Single-lever washbasin mixer with:

- C3 water and energy-saving cartridge.

- 5/35" fast, easy installation system,

- temperature-limiter ring,

- side lift rod,

- anti-scale aerator,

- metal and plastic waste,

- maximum flow rate 5L/min.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE75759-4
  • Rodzina produktuBRIVE
  • Grupa produktuRobinetterie
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1.13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Afryka